Relè di sicurezza, PSR-SCP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2963721

Codice componente
2963721
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

291.14 €

1 89 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 22.5 Altezza(mm) 99 Profondità(mm) 114.5
Idoneità per funzioni di sicurezza vero Con omologazione conforme a UL falso Con morsetti rimovibili vero
Con ingresso avvio falso Con circuito di feedback vero Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, con contatto 0
Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, con contatto 0 Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, semiconduttori 0 Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, semiconduttori 0
Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, con contatto 0 Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, con contatto 0 Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttori 0
Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttori 0 Classe di tipo per requisiti di sicurezza conformemente a EN 574 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite
Possibilità di montaggio su guida vero Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) 20.4|26.4 Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) 20.4|26.4
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) 20.4|26.4 Con approvazione per TÜV vero Con approvazione per BG BIA falso
Categoria conforme a EN 954-1 Tipo di funzione interruttore degli ingressi Contatto normalmente aperto Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Livello E
Tipo di tensione per attuazione AC/DC SIL conforme a IEC 61508

Si trova sulla pagina di Relè di sicurezza, PSR-SCP, il codice articolo è il seguente: 2963721.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2963721.

Supporto tecnico