Relè di accoppiamento, PSR-SPF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2981457

Codice componente
2981457
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

110.99 €

2 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) Larghezza(mm) 40.1 Altezza(mm) 111.73
Profondità(mm) 50.1 Con morsetti rimovibili falso Unità, polarizzazione
Guida, risposta di commutazione Con contatti a guida forzata vero Tipo di contatto interruttore Contatto doppio
Con spina falso Tipo di collegamento elettrico Collegamento morsetto a molla Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) -|-
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) -|- Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) -|- Grado di protezione (IP) IP20
Con indicazione a LED Tipo di tensione per attuazione Numero di contatti normalmente chiusi 0
Numero di contatti normalmente aperti 0 Numero di contatti di commutazione 0

Si trova sulla pagina di Relè di accoppiamento, PSR-SPF, il codice articolo è il seguente: 2981457.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2981457.

Supporto tecnico