Modulo di espansione, EM-2RSC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2908701

Codice componente
2908701
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

50.79 €

4 40 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) Larghezza(mm) 22.6 Altezza(mm) 104.63
Profondità(mm) 113.7 Con morsetti rimovibili falso Unità, polarizzazione
Guida, risposta di commutazione Con contatti a guida forzata Tipo di contatto interruttore
Con spina falso Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) -|-
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) -|- Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) -|- Grado di protezione (IP) IP20
Con indicazione a LED Tipo di tensione per attuazione Numero di contatti normalmente chiusi 0
Numero di contatti normalmente aperti 0 Numero di contatti di commutazione 0

Si trova sulla pagina di Modulo di espansione, EM-2RSC, il codice articolo è il seguente: 2908701.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2908701.

Supporto tecnico