Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2864464
Larghezza(mm) | 22.5 | Altezza(mm) | 99 | Profondità(mm) | 114.5 |
---|---|---|---|---|---|
Intervallo di misurazione della corrente(A) | -|- | Trasformatore di corrente esterno | — | Con morsetti rimovibili | — |
Possibile isteresi monofase | — | Possibile isteresi trifase | — | Possibile corrente debole monofase | — |
Possibile corrente debole trifase | — | Possibile sovracorrente monofase | — | Possibile sovracorrente trifase | — |
Contiene la funzione corrente debole tensione DC | — | Contiene la funzione sovracorrente tensione DC | — | Funzione Isteresi corrente DC | — |
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) | -|- | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) | -|- |
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) | -|- | Tempo max permesso di eccitazione ritardo accensione(s) | — | Tempo min regolabile di eccitazione ritardo accensione(s) | — |
Tempo max permesso ritardo spegnimento(s) | — | Tempo min regolabile ritardo spegnimento(s) | — | Tipo di tensione per attuazione | — |
Numero di contatti normalmente chiusi | — | Numero di contatti normalmente aperti | — | Numero di contatti di commutazione | — |
Si trova sulla pagina di Monitoraggio della corrente, MCR-SL, il codice articolo è il seguente: 2864464.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2864464.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali