Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Unità, polarizzazione | Tipo di collegamento elettrico | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Grado di protezione (IP) | Tipo di tensione per attuazione | Numero di contatti normalmente aperti | Numero di contatti di commutazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.93 € | 30 | 8 giorni | 13 | 29 | 25 | — | Altro | -|- | -|- | 88|242 | — | DC | 0 | 2 | |||
6.93 € | 30 | 8 giorni | 13 | 29 | 25 | — | Altro | -|- | -|- | 88|242 | — | DC | 0 | 1 | |||
8.29 € | 30 | 8 giorni | 13 | 29 | 25 | — | Altro | -|- | -|- | 88|242 | — | DC | 0 | 2 | |||
10.35 € | 20 | 8 giorni | 12.9 | 29.2 | 15.7 | — | — | -|- | -|- | 9.6|27 | Altro | DC | 1 | 0 | |||
5.20 € | 40 | 7 giorni | 12.9 | 29.2 | 15.7 | — | Altro | -|- | -|- | 31.2|115.2 | Altro | DC | 0 | 1 | |||
6.42 € | 30 | 7 giorni | 12.9 | 29.2 | 15.7 | — | Altro | -|- | -|- | 31.2|119 | Altro | DC | 0 | 2 | |||
4.81 € | 40 | 8 giorni | 12.9 | 29.2 | 15.7 | — | — | -|- | -|- | 9.6|27 | Altro | DC | 1 | 0 | |||
10.55 € | 20 | 7 giorni | 12.9 | 29.2 | 15.7 | — | Altro | -|- | -|- | 18.7|59.5 | Altro | DC | 0 | 2 | |||
9.37 € | 20 | 8 giorni | 12.9 | 29.2 | 15.7 | — | Altro | -|- | -|- | 9.4|29.8 | Altro | DC | 0 | 2 | |||
5.25 € | 40 | 7 giorni | 13 | 29 | 25.5 | Senza polarità | Altro | -|- | -|- | 19.2|52.8 | Altro | DC | 0 | 1 | |||
5.64 € | 40 | 7 giorni | 13 | 29 | 25.5 | Senza polarità | Altro | -|- | -|- | 19.2|52.8 | Altro | DC | 0 | 2 | |||
11.15 € | 20 | 8 giorni | 12.9 | 29.2 | 15.7 | — | Altro | -|- | -|- | 7.8|28.8 | Altro | DC | 0 | 1 | |||
10.90 € | 20 | 8 giorni | 12.9 | 29.2 | 15.7 | — | Altro | -|- | -|- | 15.6|57.6 | Altro | DC | 0 | 1 | |||
11.15 € | 20 | 8 giorni | 12.9 | 29.2 | 15.7 | — | Altro | -|- | -|- | 71.5|264 | Altro | DC | 0 | 1 | |||
11.15 € | 20 | 8 giorni | 12.9 | 29.2 | 15.7 | — | Altro | -|- | -|- | 71.5|272.8 | Altro | DC | 0 | 2 | |||
10.30 € | 20 | 8 giorni | 5 | 28 | 16 | — | Altro | -|- | -|- | 7.2|33 | Altro | DC | 0 | 1 | |||
9.23 € | 20 | 7 giorni | 5 | 28 | 16 | — | Altro | -|- | -|- | 14.4|66 | Altro | DC | 0 | 1 | |||
15.10 € | 20 | 8 giorni | 5 | 28 | 16 | — | Altro | -|- | -|- | 36|165 | Altro | DC | 0 | 1 | |||
11.55 € | 20 | 8 giorni | 5 | 28 | 16 | — | Altro | -|- | -|- | 7.2|33 | Altro | DC | 0 | 1 | |||
10.45 € | 20 | 8 giorni | 5 | 28 | 16 | — | Altro | -|- | -|- | 14.4|66 | Altro | DC | 0 | 1 | |||
16.15 € | 20 | 12 giorni | 5 | 28 | 16 | — | Altro | -|- | -|- | 36|165 | Altro | DC | 0 | 1 | |||
9.53 € | 20 | 7 giorni | 5 | 28 | 15 | — | Altro | -|- | -|- | 7.2|33 | Altro | DC | 0 | 1 | |||
8.29 € | 30 | 7 giorni | 12.9 | 29.2 | 15.7 | — | Altro | -|- | -|- | 71.5|272.8 | Altro | DC | 0 | 2 | |||
13.25 € | 20 | 8 giorni | 5 | 28 | 15 | — | — | -|- | -|- | 28.8|132 | Altro | DC | 0 | 1 | |||
14.50 € | 20 | 8 giorni | 5 | 28 | 15 | — | — | -|- | -|- | 28.8|132 | Altro | DC | 0 | 1 | |||
5.50 € | 40 | 7 giorni | 12.9 | 29.2 | 15.7 | — | Altro | -|- | -|- | 39|148.8 | Altro | DC | 0 | 2 | |||
6.16 € | 30 | 8 giorni | 12.9 | 29.2 | 15.7 | — | Altro | -|- | -|- | 39|148.8 | Altro | DC | 0 | 2 | |||
5.80 € | 40 | 7 giorni | 12.9 | 29.2 | 15.7 | — | Altro | -|- | -|- | 7.8|29.76 | Altro | DC | 0 | 2 | |||
5.25 € | 40 | 8 giorni | 12.9 | 29.2 | 15.7 | — | Altro | -|- | -|- | 39|144 | Altro | DC | 0 | 1 | |||
9.43 € | 20 | 7 giorni | 5 | 28 | 15 | — | Altro | -|- | -|- | 2.7|12.4 | — | DC | 0 | 1 | |||
8.45 € | 30 | 7 giorni | 5 | 28 | 15 | — | Altro | -|- | -|- | 10.8|49.5 | Altro | DC | 0 | 1 | |||
5.92 € | 40 | 7 giorni | 12.9 | 29.2 | 15.7 | — | Altro | 18.7|37.2 | 18.7|37.2 | -|- | Altro | AC | 0 | 2 | |||
7.21 € | 30 | 8 giorni | 12.9 | 29.2 | 15.7 | — | Altro | 93.6|186 | 93.6|186 | -|- | Altro | AC | 0 | 2 | |||
9.43 € | 20 | 7 giorni | 5 | 28 | 15 | — | Altro | -|- | -|- | 10.8|49.5 | Altro | DC | 0 | 1 | |||
5.86 € | 40 | 7 giorni | 12.9 | 29.2 | 15.7 | — | Altro | 18.72|37.2 | 18.72|37.2 | -|- | — | AC | 0 | 1 | |||
6.70 € | 30 | 7 giorni | 12.9 | 29.2 | 15.7 | — | Altro | 93.6|186 | 93.6|186 | -|- | — | AC | 0 | 1 | |||
5.07 € | 40 | 7 giorni | 12.9 | 29.2 | 15.7 | — | Altro | -|- | -|- | 7.8|28.8 | — | DC | 0 | 1 | |||
5.07 € | 40 | 7 giorni | 12.9 | 29.2 | 15.7 | — | Altro | -|- | -|- | 15.6|57.6 | — | DC | 0 | 1 | |||
7.60 € | 30 | 8 giorni | 12.9 | 29.2 | 15.7 | — | Altro | -|- | -|- | 71.5|264 | — | DC | 0 | 1 | |||
10.55 € | 20 | 8 giorni | 12.9 | 29.2 | 15.7 | — | — | -|- | -|- | 19.2|54 | Altro | DC | 1 | 0 |
Loading...
Corrente nominale(A) | — | Con morsetti rimovibili | falso | Guida, risposta di commutazione | Monostabile |
---|---|---|---|---|---|
Con contatti a guida forzata | falso | Tipo di contatto interruttore | Contatto semplice | Con spina | falso |
Con indicazione a LED | — | Numero di contatti normalmente chiusi | 0 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Unità, polarizzazione
Tipo di collegamento elettrico
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Grado di protezione (IP)
Tipo di tensione per attuazione
Numero di contatti normalmente aperti
Numero di contatti di commutazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali