Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2903693 |
2903694 |
2903695 |
2903696 |
2907027 |
2908897 |
2908898 |
2909207 |
2909211 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Tipo di tensione per attuazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.25 € | 20 | 7 giorni | -|- | -|- | 20.4|26.4 | DC | |||
15.95 € | 20 | 7 giorni | 20.4|26.4 | 20.4|26.4 | -|- | AC | |||
16.10 € | 20 | 75 giorni | 102|132 | 102|132 | -|- | AC | |||
16.50 € | 20 | 7 giorni | 195.5|253 | 195.5|253 | -|- | AC | |||
17.65 € | 20 | 7 giorni | -|- | -|- | 187|242 | DC | |||
16.10 € | 20 | 7 giorni | -|- | -|- | 20.4|52.8 | DC | |||
16.85 € | 20 | 7 giorni | -|- | -|- | 93.5|121 | DC | |||
17.70 € | 50 | 7 giorni | -|- | -|- | 106.25|137.5 | DC | |||
17.05 € | 50 | 7 giorni | -|- | -|- | 10.2|13.2 | DC |
Loading...
Corrente nominale(A) | — | Larghezza(mm) | 35 | Altezza(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 54.4 | Con morsetti rimovibili | falso | Unità, polarizzazione | — |
Guida, risposta di commutazione | Monostabile | Con contatti a guida forzata | falso | Tipo di contatto interruttore | Contatto semplice |
Con spina | falso | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a innesto | Grado di protezione (IP) | Altro |
Con indicazione a LED | — | Numero di contatti normalmente chiusi | 0 | Numero di contatti normalmente aperti | 0 |
Numero di contatti di commutazione | 3 |
Configura
Proprietà di base
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Tipo di tensione per attuazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali