Modulo relè, PLC-RPT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1078683
1078801
1079389
1079404
2900293
2900294
2900295
2900296
2900308
2900309
2900314
2900319
2900320
2900322
2900323
2900324
2900334
2900340
2900341
2900342
2900345
2900346
2900347
2900348
2900350
2900351
2909513
2909514
2909515
2909516
2909527
2909528
2909529
2909530
2909532
2909533
2909534
2909666
2909667
2909668
2909669
2909670
2909671
2909672
2909673
2909674
2909676
2909677
2909678
2909679
2909680
2910110
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Unità, polarizzazione Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC
(V)
Tipo di tensione per attuazione Numero di contatti normalmente aperti Numero di contatti di commutazione

23.60 €

10 7 giorni 13.95Polarizzato-|--|-19.2|33.6DC10

21.65 €

10 7 giorni 13.95Polarizzato-|--|-10.44|16.8DC10

73.15 €

10 7 giorni 13.95Senza polarità190|253190|253-|-AC02

73.15 €

10 7 giorni 13.95Senza polarità190|253190|253-|-AC01

20.75 €

10 7 giorni 13.9520.6|33.620.6|33.620.6|33.6AC/DC01

20.20 €

10 7 giorni 13.95-|--|-40.3|60DC01

21.45 €

10 12 giorni 13.95-|--|-51|84DC01

21.90 €

10 7 giorni 13.95102|168102|168102|168AC/DC01

18.95 €

10 7 giorni 6.15-|--|-37.4|60DC01

21.15 €

10 12 giorni 6.15-|--|-46.6|84DC01

23.00 €

10 7 giorni 6.1593.6|16893.6|16893.6|168AC/DC10

47.40 €

10 19 giorni 6.2-|--|-50.4|90DC01

47.40 €

10 7 giorni 6.2-|--|-77|137.5DC01

45.65 €

10 26 giorni 6.2-|--|-50.4|90DC01

66.90 €

10 7 giorni 6.2-|--|-77|137.5DC01

66.40 €

10 7 giorni 13.95-|--|-20.2|33.6DC01

23.05 €

10 7 giorni 13.95-|--|-51|84DC02

22.35 €

10 12 giorni 13.95-|--|-40.3|60DC02

24.60 €

10 12 giorni 13.95-|--|-51|84DC02

27.15 €

10 7 giorni 13.95102|168102|168102|168AC/DC02

40.40 €

10 7 giorni 13.95172.5|264.5172.5|264.5-|-AC02

66.65 €

10 7 giorni 13.95-|--|-20.2|33.6DC02

72.90 €

10 7 giorni 13.95-|--|-50.4|90DC02

72.90 €

10 7 giorni 13.95-|--|-77|137.5DC02

74.60 €

10 19 giorni 13.95-|--|-50.4|90DC02

74.60 €

10 7 giorni 13.95-|--|-77|137.5DC02

26.30 €

10 26 giorni 13.95-|--|-10.3|16.8DC02

24.95 €

10 7 giorni 13.95-|--|-20.2|33.6DC02

29.35 €

10 12 giorni 13.95102|168102|168102|168AC/DC02

30.25 €

10 12 giorni 13.95179.4|264.5179.4|264.5179.4|264.5AC/DC02

20.15 €

10 12 giorni 6.15-|--|-9.72|16.8DC01

19.20 €

10 7 giorni 6.15-|--|-18.5|33.6DC01

28.10 €

10 12 giorni 6.1593.6|16893.6|16893.6|168AC/DC01

28.90 €

10 12 giorni 6.15179.4|264.5179.4|264.5179.4|264.5AC/DC01

24.30 €

10 7 giorni 13.95-|--|-20.2|33.6DC01

30.00 €

10 12 giorni 13.95102|168102|168102|168AC/DC01

30.90 €

10 12 giorni 13.95179.4|264.5179.4|264.5179.4|264.5AC/DC01

20.20 €

10 7 giorni 6.15-|--|-9.7|16.8DC01

15.25 €

20 7 giorni 6.15-|--|-18.5|33.6DC01

23.65 €

10 7 giorni 6.1519.4|33.619.4|33.619.4|33.6AC/DC01

22.45 €

10 12 giorni 6.1593.6|16893.6|16893.6|168AC/DC01

23.35 €

10 12 giorni 6.15179.4|264.5179.4|264.5179.4|264.5AC/DC01

21.30 €

10 12 giorni 6.15-|--|-9.7|16.8DC01

16.15 €

20 7 giorni 6.15-|--|-18.5|33.6DC01

24.65 €

10 12 giorni 6.1518.5|33.618.5|33.618.5|33.6AC/DC01

23.35 €

10 12 giorni 6.1593.6|16893.6|16893.6|168AC/DC01

24.30 €

10 12 giorni 6.15179.4|264.5179.4|264.5179.4|264.5AC/DC01

15.25 €

20 7 giorni 6.15-|--|-18.5|33.6DC10

16.20 €

20 7 giorni 6.15-|--|-18.5|33.6DC10

24.30 €

10 12 giorni 6.1593.6|16893.6|16893.6|168AC/DC10

25.20 €

10 12 giorni 6.15179.4|264.5179.4|264.5179.4|264.5AC/DC10

34.15 €

10 7 giorni 6.2Senza polarità179.4|264.5179.4|264.5179.4|264.5AC/DC01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) Altezza(mm) 80 Profondità(mm) 94
Con morsetti rimovibili falso Guida, risposta di commutazione Monostabile Con contatti a guida forzata falso
Tipo di contatto interruttore Contatto semplice Con spina vero Tipo di collegamento elettrico Altro
Grado di protezione (IP) IP20 Con indicazione a LED Numero di contatti normalmente chiusi 0

Supporto tecnico