Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2903659 |
2903660 |
2903661 |
2903662 |
2903663 |
2903664 |
2903665 |
2903666 |
2903667 |
2903668 |
2907051 |
2907052 |
2907053 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Unità, polarizzazione | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Tipo di tensione per attuazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.80 € | 20 | Preventivo | — | -|- | -|- | 9.4|23.4 | DC | |||
10.25 € | 20 | Preventivo | — | -|- | -|- | 18.7|46.8 | DC | |||
9.80 € | 20 | Preventivo | — | -|- | -|- | 37.4|93.6 | DC | |||
9.94 € | 20 | Preventivo | — | -|- | -|- | 46.8|117 | DC | |||
10.05 € | 20 | Preventivo | — | -|- | -|- | 85.8|214.5 | DC | |||
10.05 € | 20 | Preventivo | — | -|- | -|- | 97.5|243.8 | DC | |||
12.65 € | 20 | Preventivo | — | -|- | -|- | 171.6|429 | DC | |||
9.53 € | 20 | Preventivo | — | 18.7|33.1 | 18.7|33.1 | -|- | AC | |||
9.80 € | 20 | Preventivo | — | 93.6|165.6 | 93.6|165.6 | -|- | AC | |||
9.80 € | 20 | Preventivo | — | 179.4|317.4 | 179.4|317.4 | -|- | AC | |||
7.19 € | 30 | Preventivo | Senza polarità | -|- | -|- | 18.7|46.8 | DC | |||
- | 27 | Preventivo | Senza polarità | 78|138 | 78|138 | -|- | AC | |||
- | 27 | Preventivo | Senza polarità | 156|276 | 156|276 | -|- | AC |
Loading...
Corrente nominale(A) | — | Larghezza(mm) | 21.2 | Altezza(mm) | 27.5 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 35.6 | Con morsetti rimovibili | falso | Guida, risposta di commutazione | Monostabile |
Con contatti a guida forzata | falso | Tipo di contatto interruttore | Contatto semplice | Con spina | falso |
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a innesto | Grado di protezione (IP) | Altro | Con indicazione a LED | — |
Numero di contatti normalmente chiusi | 0 | Numero di contatti normalmente aperti | 0 | Numero di contatti di commutazione | 2 |
Configura
Proprietà di base
Unità, polarizzazione
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Tipo di tensione per attuazione
Tipo
Attributi opzionali