Relè di sicurezza, REL-SR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2908777

Codice componente
2908777
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.50 €

20 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) Larghezza(mm) 12.5 Altezza(mm) 29
Profondità(mm) 25.5 Con morsetti rimovibili falso Unità, polarizzazione
Guida, risposta di commutazione Monostabile Con contatti a guida forzata vero Tipo di contatto interruttore Contatto semplice
Con spina falso Tipo di collegamento elettrico Altro Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) -|-
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) -|- Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) 19.2|26.4 Grado di protezione (IP) IP20
Con indicazione a LED Tipo di tensione per attuazione DC Numero di contatti normalmente chiusi 0
Numero di contatti normalmente aperti 0 Numero di contatti di commutazione 2

Si trova sulla pagina di Relè di sicurezza, REL-SR, il codice articolo è il seguente: 2908777.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2908777.

Supporto tecnico