Relè di accoppiamento, PSR-SCF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2981363
2981444
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)

47.73 €

10 7 giorni 17.579.3660.5

110.99 €

2 7 giorni 40.1111.7355

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) Con morsetti rimovibili falso Unità, polarizzazione
Guida, risposta di commutazione Con contatti a guida forzata vero Tipo di contatto interruttore Contatto doppio
Con spina falso Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) -|-
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) -|- Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) -|- Grado di protezione (IP) IP20
Con indicazione a LED Tipo di tensione per attuazione Numero di contatti normalmente chiusi 0
Numero di contatti normalmente aperti 0 Numero di contatti di commutazione 0

Supporto tecnico