Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1004065 |
1004066 |
2703005 |
2703006 |
2703007 |
2703008 |
2703009 |
2703010 |
2703011 |
2703012 |
2703013 |
2703014 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
521.25 € | 1 | Preventivo | |||
622.15 € | 1 | Preventivo | |||
294.32 € | 1 | Preventivo | |||
378.26 € | 1 | 7 giorni | |||
427.83 € | 1 | Preventivo | |||
487.63 € | 1 | 7 giorni | |||
454.29 € | 1 | Preventivo | |||
554.89 € | 1 | Preventivo | |||
521.25 € | 1 | Preventivo | |||
521.25 € | 1 | Preventivo | |||
622.15 € | 1 | Preventivo | |||
622.15 € | 1 | Preventivo |
Loading...
Tipo di cavo | — | Autoestinguente | — | Assegnazione dei pin | — |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(m) | — | Colore guaina esterna | — | Categoria | — |
Misura AWG | — | Boccola antiattorcigliamento | — | Tipo di collegamento connettore 1 | — |
Tipo di collegamento connettore 2 | — | Costruzione del cavo | — | Colore manicotto antipiega | — |
Leva di bloccaggio | — | Grado di protezione (IP) | — | Idoneo per catenaria per cavi | falso |
Collegamento custodia connettore 1 | — | Collegamento custodia connettore 2 | — | Materiale collegamento alloggiamento del connettore 1 | — |
Materiale collegamento alloggiamento del connettore 2 | — | Valore NVP(%) | — | Senza alogeni (conforme a EN 60754-1/2) | — |
Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404) | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali