Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2910519 |
2910520 |
2910521 |
2910522 |
2910523 |
2910524 |
2910526 |
2910528 |
2910529 |
2910530 |
2910531 |
2910533 |
2910534 |
2910537 |
2910539 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con contatti a guida forzata | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Tipo di tensione per attuazione | Numero di contatti di commutazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.55 € | 10 | 7 giorni | falso | -|- | -|- | 20.2|33.6 | DC | 2 | |||
25.85 € | 10 | 7 giorni | falso | 20.9|33.6 | 20.9|33.6 | 20.9|33.6 | AC/DC | 2 | |||
25.60 € | 10 | 12 giorni | falso | -|- | -|- | 40.3|62.4 | DC | 2 | |||
26.90 € | 10 | 12 giorni | falso | 96|168 | 96|168 | 93.5|154 | AC | 2 | |||
26.90 € | 10 | 12 giorni | falso | 207|264.5 | 207|264.5 | 209|264 | AC | 2 | |||
21.40 € | 10 | 7 giorni | falso | -|- | -|- | 20.2|33.6 | DC | 2 | |||
28.15 € | 10 | 12 giorni | falso | 20.9|33.6 | 20.9|33.6 | 20.9|33.6 | AC/DC | 2 | |||
28.40 € | 10 | 12 giorni | falso | 96|168 | 96|168 | 93.5|154 | AC | 2 | |||
28.40 € | 10 | 12 giorni | falso | 207|264.5 | 207|264.5 | 209|264 | AC | 2 | |||
20.20 € | 10 | 7 giorni | falso | -|- | -|- | 20.2|33.6 | DC | 1 | |||
26.50 € | 10 | 12 giorni | falso | 20.6|33.6 | 20.6|33.6 | 20.6|33.6 | AC/DC | 1 | |||
27.75 € | 10 | 12 giorni | falso | 96|168 | 96|168 | 93.5|154 | AC | 1 | |||
27.75 € | 10 | 12 giorni | falso | 207|265 | 207|265 | 209|264 | AC | 1 | |||
42.85 € | 10 | 7 giorni | vero | -|- | -|- | 20.2|32.4 | DC | 2 | |||
45.45 € | 10 | 7 giorni | vero | 20.9|32.4 | 20.9|32.4 | 20.9|32.4 | AC/DC | 2 |
Loading...
Corrente nominale(A) | — | Larghezza(mm) | 13.95 | Altezza(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 104 | Con morsetti rimovibili | falso | Unità, polarizzazione | — |
Guida, risposta di commutazione | Monostabile | Tipo di contatto interruttore | Contatto semplice | Con spina | vero |
Tipo di collegamento elettrico | Altro | Grado di protezione (IP) | IP20 | Con indicazione a LED | — |
Numero di contatti normalmente chiusi | 0 | Numero di contatti normalmente aperti | 0 |
Configura
Proprietà di base
Con contatti a guida forzata
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Tipo di tensione per attuazione
Numero di contatti di commutazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali