Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2904909
Colore | — | Larghezza(mm) | 17.5 | Altezza(mm) | 116 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 114.5 | Velocità max. di trasmissione dei dati(Mbit/s) | — | Montaggio a parete | — |
Firewall | — | Di tipo gestito | vero | Protocollo radio | — |
Incorporato | — | Ethernet | falso | Idoneo per montaggio da 19 pollici | — |
Numero di porte 10/100 Mbps LAN | — | Numero di porte 1000 Mbps Mini GBIC | — | Collegamento per antenna esterna | — |
Funzione di ponte | vero | Power over Ethernet | falso | Funzione del ripetitore | falso |
Codifica | — | Sicurezza VPN | falso | Grado di protezione (IP) | — |
Montaggio a soffitto | — | Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) | — | Installazione a filo | — |
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC | — | Fissaggio montante | — | Banda di frequenza | — |
Numero di porte 10/100/1000 Mbps LAN | — | Adattatore per presa di corrente | — | Numero di AP supportati | — |
Rendimento del firewall(Gbit/s) | — | Numero di utenti | — |
Si trova sulla pagina di Modulo wireless, RAD, il codice articolo è il seguente: 2904909.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2904909.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali