Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1043193 |
2702534 |
2702535 |
2702538 |
2702540 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Numero di porte 10/100 Mbps LAN | Collegamento per antenna esterna | Grado di protezione (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 39 | 117.93 | 109 | — | vero | IP20 | |||
607.66 € | 1 | 7 giorni | 62.8 | 36.5 | 113.2 | 1 | falso | IP54 | |||
792.35 € | 1 | 7 giorni | 62.8 | 36.5 | 113.2 | — | falso | IP65 | |||
597.88 € | 1 | 7 giorni | 62.8 | 36.5 | 113.2 | 1 | falso | IP54 | |||
792.35 € | 1 | 7 giorni | — | — | — | — | falso | IP65 |
Loading...
Colore | — | Velocità max. di trasmissione dei dati(Mbit/s) | — | Montaggio a parete | — |
---|---|---|---|---|---|
Firewall | — | Di tipo gestito | vero | Protocollo radio | Altro |
Incorporato | — | Ethernet | falso | Idoneo per montaggio da 19 pollici | — |
Numero di porte 1000 Mbps Mini GBIC | — | Funzione di ponte | vero | Power over Ethernet | falso |
Funzione del ripetitore | vero | Codifica | Altro | Sicurezza VPN | falso |
Montaggio a soffitto | — | Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) | — | Installazione a filo | — |
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC | — | Fissaggio montante | — | Banda di frequenza | — |
Numero di porte 10/100/1000 Mbps LAN | — | Adattatore per presa di corrente | — | Numero di AP supportati | — |
Rendimento del firewall(Gbit/s) | — | Numero di utenti | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Numero di porte 10/100 Mbps LAN
Collegamento per antenna esterna
Grado di protezione (IP)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali