Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2702253 |
2702255 |
2702409 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Tensione di alimentazione (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 60 | 130 | 160 | 10|60 | |||
1,848.75 € | 1 | 65 giorni | 60 | 130 | 160 | 10|60 | |||
967.94 € | 1 | 7 giorni | 35 | 99 | 114.5 | 18|30 |
Loading...
Struttura | Dispositivo esterno | Firewall | — | Numero di ingressi digitali | — |
---|---|---|---|---|---|
Numero di uscite digitali | — | Velocità di trasmissione(kBit/s) | — | Tipo di bus/interfaccia | Ethernet |
Standard radio GPRS | — | Standard radio GSM | — | Standard radio UMTS | — |
Standard radio eGPRS | — | Standard radio HSUPA | — | Standard radio HSDPA | — |
Standard radio HSPA+ | — | Standard radio CDMA | — | Standard radio EV-DO | — |
Standard radio LTE | — | Standard radio WAN ADSL | — | Standard radio WAN ADSL2 | — |
Standard radio WAN ADSL2+ | — | Standard radio WAN SHDSL | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Tensione di alimentazione(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali