Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2985929
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida per cilindro) | Firewall | — | Protocollo radio | — |
---|---|---|---|---|---|
UMTS | — | Analogo | falso | Ethernet | vero |
ISDN | falso | xDSL | falso | Numero di porte WAN | 1 |
Numero di slot per moduli | 0 | Protocollo | — | Numero di porte 10/100 Mbps LAN | — |
Telaio vuoto | falso | USB | falso | Numero di porte voce | 0 |
VPN | falso | Grado di protezione (IP) | IP20 | LTE | — |
Banda di frequenza | — | Numero di porte 10/100/1000 Mbps LAN | — |
Si trova sulla pagina di Proxy per PROFINET-RT, FL NP, il codice articolo è il seguente: 2985929.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2985929.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali