Modulo I / O, Axioline F, AXL F

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1004925
1027904
2688022
2688035
2688048
2688051
2688310
2688349
2688381
2700608
2700684
2701450
2701722
2701813
2701916
2702052
2702053
2702068
2702071
2702106
2702291
2702654
2702783
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Corrente di ingresso al segnale 1
(mA)
Numero di ingressi digitali Numero di uscite digitali Tipo di tensione della tensione di alimentazione Tipo di tensione (tensione di ingresso) Protocollo di supporto per altri sistemi bus Corrente di uscita
(A)
Protezione da cortocircuiti, uscite disponibili Tipo di uscita digitale Tensione di alimentazione AC 50 Hz
(V)
Tensione di alimentazione AC 60 Hz
(V)
Tensione di alimentazione DC
(V)
Tensione consentita in uscita
(V)
Tensione consentita in ingresso
(V)
Con tensione di uscita

304.62 €

1 81 giorni 35129.9032DCfalso0.5veroAltro-|--|-19.2|3024|2424|24DC

225.69 €

1 7 giorni 35129.9016DCfalso0.5veroAltro-|--|-19.2|3024|2424|24DC

221.54 €

1 98 giorni 53.6129.90.0024160DCDCverofalsoNessuno24|24-|-19.2|30-|-24|30

283.85 €

1 7 giorni 53.6126.10.0024320DCDCfalsofalsoNessuno-|--|-19.2|30-|-24|30

254.77 €

1 68 giorni 53.6129.9016DCDCvero0.5veroAltro-|--|-19.2|3024|2424|24DC

304.62 €

1 70 giorni 53.6126.1032DCDCvero0.5veroAltro-|--|-19.2|3024|2424|24DC

163.38 €

1 88 giorni 35126.10.0024160DCDCverofalsoNessuno-|--|-19.2|30-|-24|30

186.92 €

1 81 giorni 35126.1016DCDCvero0.5veroAltro-|--|-19.2|3024|2424|24DC

192.46 €

1 88 giorni 35126.108DCDCvero2veroAltro-|--|-19.2|3024|2424|24DC

379.38 €

1 81 giorni 53.6126.104AC/DCfalso8falsoRelè-|--|--|-24|230220|220

540.00 €

1 81 giorni 53.6126.10.001580DCverofalsoNessuno-|--|--|--|-110|300

451.38 €

1 74 giorni 53.6129.90.0024640DCDCfalsofalsoNessuno-|--|-19.2|30-|-24|30

343.38 €

1 7 giorni 35126.10.0023160DCDCverofalsoNessuno24|24-|-19.2|30-|-24|30

186.92 €

1 7 giorni 35126.1016DCDCvero0.5veroAltro-|--|-19.2|3024|2424|24DC

177.23 €

1 74 giorni 35126.10.002488DCDCvero0.5veroAltro-|--|-19.2|3024|2424|30DC

283.85 €

1 81 giorni 35129.90.0024320DCDCfalsofalsoNessuno-|--|-19.2|30-|-24|30

501.23 €

1 60 giorni 53.6129.9064DCDCvero0.5veroAltro-|--|-19.2|3024|2424|24DC

247.85 €

1 7 giorni 53.6126.104ACACfalso2falsoAltro12|25312|253230|23024|230230|230AC

235.38 €

1 7 giorni 35129.90.002488DCDCvero0.5veroAltro-|--|-19.2|3024|2424|30DC

294.92 €

1 95 giorni 35129.90.00241616DCDCvero0.5veroAltro-|--|-19.2|3024|2424|30DC

371.08 €

1 7 giorni 35129.90.0024168DCDCvero2veroAltro-|--|-19.2|3024|2424|30DC

540.00 €

1 7 giorni 53.6126.10.002580DCverofalsoNessuno-|--|--|--|-48|100

540.00 €

1 74 giorni 53.6126.10.002580DCverofalsoNessuno-|--|--|--|-24|100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profondità(mm) 54 Idoneità per funzioni di sicurezza falso Ritardo allo scambio dei segnali(ms) 0|0
Protocollo di supporto per LON falso Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0 Numero di interfacce HW RS-232 0
Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0
Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele 0 Numero di interfacce HW altro 2
Con interfaccia ottica falso Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per ASI falso
Protocollo di supporto per PROFIBUS falso Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso
Protocollo di supporto per KNX falso Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso
Protocollo di supporto per DeviceNet falso Protocollo di supporto per SUCONET falso Tipo di collegamento elettrico Altro
Possibilità di montaggio su guida vero Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Altro
Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso
Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Grado di protezione (IP) IP20 Protocollo di supporto per SERCOS falso
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso Categoria conforme a EN 954-1 Numero di interfacce PROFINET 0
Numero di interfacce hardware wireless 0 Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso
Montaggio a parete/montaggio diretto falso Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11
Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso
Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso
Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso Ingressi digitali configurabili falso Uscite digitali configurabili falso
Standard radio GPRS Standard radio GSM Standard radio UMTS
SIL conforme a IEC 61508 Nessuno

Supporto tecnico