Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2916493
Larghezza(mm) | 48.8 | Altezza(mm) | 119.8 | Profondità(mm) | 71.5 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di ingresso al segnale 1(mA) | — | Idoneità per funzioni di sicurezza | vero | Numero di ingressi digitali | 0 |
Numero di uscite digitali | 4 | Ritardo allo scambio dei segnali(ms) | 0|0 | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | — |
Protocollo di supporto per LON | falso | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 0 | Numero di interfacce HW RS-232 | 0 |
Numero di interfacce HW RS-422 | 0 | Numero di interfacce HW RS-485 | 0 | Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 |
Numero di interfacce HW USB | — | Numero di interfacce hardware parallele | 0 | Numero di interfacce HW altro | 2 |
Con interfaccia ottica | falso | Tipo di tensione (tensione di ingresso) | — | Protocollo di supporto per TCP/IP | falso |
Protocollo di supporto per ASI | falso | Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso | Protocollo di supporto per CAN | falso |
Protocollo di supporto per INTERBUS | vero | Protocollo di supporto per KNX | falso | Protocollo di supporto per MODBUS | falso |
Protocollo di supporto per Data Highway | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso |
Protocollo di supporto per altri sistemi bus | vero | Corrente di uscita(A) | 2 | Protezione da cortocircuiti, uscite disponibili | vero |
Tipo di uscita digitale | Altro | Tipo di collegamento elettrico | Altro | Possibilità di montaggio su guida | vero |
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Nessuno | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Altro | Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato | vero |
Accessorio di sistema | vero | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Protocollo di supporto per SERCOS | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso |
Categoria conforme a EN 954-1 | — | Numero di interfacce PROFINET | 0 | Numero di interfacce hardware wireless | 0 |
Possibilità di montaggio anteriore | falso | Possibilità di montaggio in rack | falso | Montaggio a parete/montaggio diretto | falso |
Standard radio Bluetooth | — | Standard radio WLAN 802.11 | — | Master di collegamento IO | falso |
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Livello E | Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso |
Protocollo di supporto per EtherNet/IP | falso | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso |
Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso | Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso |
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | -|- | Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | -|- | Tensione di alimentazione DC(V) | 19.2|30 |
Tensione consentita in uscita(V) | 24|24 | Tensione consentita in ingresso(V) | 24|24 | Con tensione di uscita | DC |
Ingressi digitali configurabili | falso | Uscite digitali configurabili | falso | Standard radio GPRS | — |
Standard radio GSM | — | Standard radio UMTS | — | SIL conforme a IEC 61508 | 3 |
Si trova sulla pagina di Modulo di uscita digitale di sicurezza, IB IL, il codice articolo è il seguente: 2916493.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2916493.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali