Morsetto in linea, morsetto di uscita digitale, IB IL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2692898
2700172
2701009
2861263
2861289
2861292
2861470
2861496
2861603
2861687
2861700
2861988
2862013
2862822
2862961
2878340
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di uscite digitali Tipo di tensione della tensione di alimentazione Corrente di uscita
(A)
Protezione da cortocircuiti, uscite disponibili Tensione di alimentazione AC 50 Hz
(V)

387.69 €

1 47 giorni 48.8119.8320.5falso-|-

88.62 €

2 75 giorni 12.2119.880.5vero24|24

103.85 €

2 7 giorni 12.2140.540.5vero-|-

83.08 €

2 7 giorni 12.2119.82DC2vero24|24

173.08 €

1 7 giorni 48.8119.88DC0.5vero-|-

270.00 €

1 7 giorni 48.8140.516DC0.5vero24|24

60.92 €

3 7 giorni 12.2119.820.5vero-|-

90.00 €

2 26 giorni 12.2119.820.5vero-|-

218.77 €

1 7 giorni 48.8119.882vero-|-

216.00 €

1 26 giorni 48.8119.500.5vero-|-

104.54 €

2 7 giorni 12.2119.82DC2vero-|-

110.77 €

2 7 giorni 12.2140.540.5vero-|-

332.31 €

1 7 giorni 48.8140.5160.5vero-|-

318.46 €

1 47 giorni 48.8119.8320.5vero24|24

304.62 €

1 7 giorni 48.8140.516DC0.5vero24|24

343.38 €

1 61 giorni 48.8119.8320.5vero-|-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profondità(mm) 71.5 Corrente di ingresso al segnale 1(mA) Idoneità per funzioni di sicurezza falso
Numero di ingressi digitali 0 Ritardo allo scambio dei segnali(ms) 0|0 Protocollo di supporto per LON falso
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0 Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0
Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0 Numero di interfacce HW USB
Numero di interfacce hardware parallele 0 Numero di interfacce HW altro 2 Con interfaccia ottica falso
Tipo di tensione (tensione di ingresso) Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per ASI falso
Protocollo di supporto per PROFIBUS falso Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso
Protocollo di supporto per KNX falso Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso
Protocollo di supporto per DeviceNet falso Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus vero
Tipo di uscita digitale Altro Tipo di collegamento elettrico Altro Possibilità di montaggio su guida vero
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Altro Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero
Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso
Grado di protezione (IP) IP20 Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso
Categoria conforme a EN 954-1 Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0
Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto falso
Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11 Master di collegamento IO falso
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso
Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso
Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) -|- Tensione di alimentazione DC(V) 19.2|30 Tensione consentita in uscita(V) 24|24
Tensione consentita in ingresso(V) 24|24 Con tensione di uscita DC Ingressi digitali configurabili falso
Uscite digitali configurabili falso Standard radio GPRS Standard radio GSM
Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508 Nessuno

Supporto tecnico