Modulo di uscita digitale orientato alla sicurezza, IB IL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2985631

Codice componente
2985631
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

607.85 €

1 61 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 48.8 Altezza(mm) 119.8 Profondità(mm) 71.5
Corrente di ingresso al segnale 1(mA) Idoneità per funzioni di sicurezza vero Numero di ingressi digitali 0
Numero di uscite digitali 4 Ritardo allo scambio dei segnali(ms) 0|0 Tipo di tensione della tensione di alimentazione
Protocollo di supporto per LON falso Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0 Numero di interfacce HW RS-232 0
Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0
Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele 0 Numero di interfacce HW altro 2
Con interfaccia ottica falso Tipo di tensione (tensione di ingresso) Protocollo di supporto per TCP/IP falso
Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso Protocollo di supporto per CAN falso
Protocollo di supporto per INTERBUS vero Protocollo di supporto per KNX falso Protocollo di supporto per MODBUS falso
Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso Protocollo di supporto per SUCONET falso
Protocollo di supporto per altri sistemi bus vero Corrente di uscita(A) 2 Protezione da cortocircuiti, uscite disponibili vero
Tipo di uscita digitale Altro Tipo di collegamento elettrico Altro Possibilità di montaggio su guida vero
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Altro Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero
Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso
Grado di protezione (IP) IP20 Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso
Categoria conforme a EN 954-1 Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0
Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto falso
Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11 Master di collegamento IO falso
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Livello E Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso
Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso
Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) -|- Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) -|- Tensione di alimentazione DC(V) 19.2|30
Tensione consentita in uscita(V) 24|24 Tensione consentita in ingresso(V) 24|24 Con tensione di uscita DC
Ingressi digitali configurabili falso Uscite digitali configurabili falso Standard radio GPRS
Standard radio GSM Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508 3

Si trova sulla pagina di Modulo di uscita digitale orientato alla sicurezza, IB IL, il codice articolo è il seguente: 2985631.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2985631.

Supporto tecnico