Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3240849 |
3240850 |
3240851 |
3240852 |
3240853 |
3240854 |
3240855 |
3240856 |
3240857 |
3240858 |
3240859 |
3240860 |
3240861 |
3240862 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Diametro esterno (mm) | Senza alogeni | Diametro interno (mm) | Temperatura di lavoro (°C) | Raggio di curvatura, statico (mm) | Filamento materiale | Diametro nominale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.18 € | 10 | 12 giorni | Grigio | 10 | falso | 7 | -25|80 | 8 | Acciaio per molle rivestito in PVC | 10 | |||
116.02 € | 10 | 19 giorni | Grigio | 14 | falso | 10 | -25|80 | 10 | Acciaio per molle rivestito in PVC | 14 | |||
132.97 € | 10 | 12 giorni | Grigio | 17 | falso | 13 | -25|80 | 13 | Acciaio per molle rivestito in PVC | 17 | |||
163.98 € | 10 | 12 giorni | Grigio | 21 | falso | 16 | -25|80 | 17 | Acciaio per molle rivestito in PVC | 21 | |||
177.43 € | 10 | 12 giorni | Grigio | 27 | falso | 22 | -25|80 | 20 | Acciaio per molle rivestito in PVC | 27 | |||
265.33 € | 10 | 12 giorni | Grigio | 36 | falso | 29 | -25|80 | 25 | Acciaio per molle rivestito in PVC | 36 | |||
374.11 € | 10 | 19 giorni | Grigio | 45 | falso | 38 | -25|80 | 36 | Acciaio per molle rivestito in PVC | 45 | |||
191.91 € | 10 | 12 giorni | Blu | 10 | vero | 7 | -40|80 | 8 | Acciaio per molle rivestito in PUR | 10 | |||
201.43 € | 10 | 12 giorni | Blu | 14 | vero | 10 | -40|80 | 10 | Acciaio per molle rivestito in PUR | 14 | |||
230.16 € | 10 | 19 giorni | Blu | 17 | vero | 13 | -40|80 | 13 | Acciaio per molle rivestito in PUR | 17 | |||
284.37 € | 10 | 12 giorni | Blu | 21 | vero | 16 | -40|80 | 17 | Acciaio per molle rivestito in PUR | 21 | |||
309.17 € | 10 | 12 giorni | Blu | 27 | vero | 22 | -40|80 | 20 | Acciaio per molle rivestito in PUR | 27 | |||
453.66 € | 10 | 12 giorni | Blu | 36 | vero | 29 | -40|80 | 25 | Acciaio per molle rivestito in PUR | 36 | |||
616.87 € | 10 | 19 giorni | Blu | 45 | vero | 38 | -40|80 | 36 | Acciaio per molle rivestito in PUR | 45 |
Loading...
Resistente ai raggi UV | falso | Resistenza alla compressione(N) | — | Materiale di rivestimento | — |
---|---|---|---|---|---|
Interno semplice | falso | Flessibilità | Flessibile | Omologato in conformità a UR | falso |
Omologato in conformità a N | falso | Omologato in conformità a CSA | falso | Materiale | Altro |
Esterno semplice | falso | Carico di rottura(N) | 100 | Dimensione nominale in pollici | Altro |
Grado di protezione (IP) | IP68 | Omologato in conformità a DIN EN 61386-23 | falso |
Configura
Proprietà di base
Colore
Diametro esterno(mm)
Senza alogeni
Diametro interno(mm)
Temperatura di lavoro(°C)
Raggio di curvatura, statico(mm)
Filamento materiale
Diametro nominale(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali