Supporto per marcatura dei conduttori, PATG HF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1014044
1014045
1014046
1014047
1014048
1014049
1014050
1014051
1014052
1014053
1014054
1014055
1014056
1014057
1014058
1014059
1014060
1014061
1014063
1014064
1014065
1014066
1014067
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Diametro cavo
(mm)
Diametro anima
(mm)

0.07 €

3000 16 giorni 5.7101.3|2.81.3|2.8

0.06 €

4000 19 giorni 5.7121.3|2.81.3|2.8

0.07 €

3000 7 giorni 5.7151.3|2.81.3|2.8

0.07 €

3000 7 giorni 5.7181.3|2.81.3|2.8

0.08 €

3000 19 giorni 5.7231.3|2.81.3|2.8

0.08 €

2500 16 giorni 5.7301.3|2.81.3|2.8

0.06 €

3000 19 giorni 6.1102|42|4

0.07 €

3000 16 giorni 6.1122|42|4

0.06 €

3000 16 giorni 6.4152|42|4

0.08 €

3000 16 giorni 6.4182|42|4

0.10 €

2000 16 giorni 6.4232|42|4

0.11 €

2000 16 giorni 6.4302|42|4

0.24 €

1000 19 giorni 8.9104|74|7

0.08 €

2500 16 giorni 8.9124|74|7

0.15 €

1500 16 giorni 8.9154|74|7

0.10 €

2000 16 giorni 8.9184|74|7

0.10 €

2000 16 giorni 8.9234|74|7

0.12 €

1600 16 giorni 8.9304|74|7

0.11 €

2000 16 giorni 6.4125|105|10

0.20 €

1000 19 giorni 6.4155|105|10

0.13 €

1500 16 giorni 6.4185|105|10
-

0.13 €

1400 16 giorni 6.4235|105|10

0.15 €

1400 19 giorni 6.4305|105|10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Materiale Altro Stampa Nessuno
Metodo di montaggio Altro Modello Altro Tipo
Con spazio per etichette vero Trasparente vero Dentatura

Supporto tecnico