Bandierine per la siglatura dei cavo, WML-FLAGV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0830713
0830714
0830715
0830716
0830717
0830718
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stampa Lunghezza
(mm)

354.20 €

1 26 giorni Nessuno20

382.70 €

1 26 giorni Nessuno30

5.45 €

34 15 giorni Altro20

5.49 €

34 15 giorni Altro30

6.41 €

29 15 giorni Altro20

6.46 €

29 15 giorni Altro30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Bianco Materiale Altro Metodo di montaggio Altro
Larghezza(mm) 10 Modello Etichetta adesiva Tipo
Diametro cavo(mm) 0.5|6 Con spazio per etichette vero Diametro anima(mm) 0.5|6
Trasparente Dentatura

Supporto tecnico