Etichetta in acciaio inossidabile, KMV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0828493
0828494
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)

7.95 €

23 56 giorni 1989

7.58 €

24 12 giorni 9.644

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Argento Materiale Acciaio inossidabile Stampa Altro
Metodo di montaggio Altro Modello Altro Tipo
Diametro cavo(mm) 1|63 Con spazio per etichette vero Diametro anima(mm) 1|63
Trasparente Dentatura

Supporto tecnico