Segnacavi, UCT-WMTBA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1014082
1014083
1014084
1014085
1014086
1014087
1014088
1014089
1014090
1014091
1014092
1014093
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Stampa Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Diametro cavo
(mm)
Diametro anima
(mm)

7.94 €

30 7 giorni BiancoNessuno4245|1365|136
-

7.94 €

30 7 giorni GialloNessuno4245|1365|136

8.63 €

30 7 giorni BiancoNessuno6296|1366|136

8.63 €

30 7 giorni GialloNessuno6296|1366|136

9.07 €

30 7 giorni BiancoNessuno17406|1366|136

9.07 €

30 7 giorni GialloNessuno17406|1366|136

15.38 €

12 12 giorni BiancoAltro6255|1365|136

15.38 €

12 12 giorni GialloAltro6255|1365|136

24.38 €

8 12 giorni BiancoAltro8296|1366|136

24.38 €

8 12 giorni GialloAltro8296|1366|136

25.68 €

8 12 giorni BiancoAltro17406|1366|136

25.68 €

8 12 giorni GialloAltro17406|1366|136

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Altro Metodo di montaggio Altro Modello Forma della scheda
Tipo Con spazio per etichette vero Trasparente
Dentatura

Supporto tecnico