Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0824890 |
0824891 |
0824892 |
0824894 |
0824895 |
0824896 |
0824927 |
0824928 |
0824929 |
0824930 |
0824931 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Modello | Lunghezza (mm) | Diametro cavo (mm) | Diametro anima (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.37 € | 54 | 15 giorni | Bianco | 25.4 | Etichetta adesiva | 63.5 | 5|14 | 5|14 | |||
3.37 € | 54 | 15 giorni | Giallo | 25.4 | Etichetta adesiva | 63.5 | 5|14 | 5|14 | |||
3.47 € | 53 | 15 giorni | Bianco | 38.1 | Etichetta adesiva | 63.5 | 5|14 | 5|14 | |||
4.38 € | 42 | 15 giorni | Bianco | 12 | Etichetta adesiva | 70 | 3.8|18 | 3.8|18 | |||
4.02 € | 46 | 15 giorni | Bianco | 25.4 | Etichetta adesiva | 95.25 | 8|22 | 8|22 | |||
13.24 € | 14 | 15 giorni | Bianco | 25.4 | Etichetta adesiva | 152.4 | 11|36 | 11|36 | |||
1.02 € | 179 | 15 giorni | Bianco | 4.2 | Altro | 29.3 | 1|2.4 | 1|2.4 | |||
1.12 € | 163 | 15 giorni | Bianco | 5 | Altro | 31.4 | 2|3.5 | 2|3.5 | |||
0.87 € | 210 | 15 giorni | Bianco | 6 | Altro | 33.4 | 3|4.2 | 3|4.2 | |||
0.99 € | 184 | 15 giorni | Bianco | 8 | Altro | 34.4 | 4|5.5 | 4|5.5 | |||
1.08 € | 170 | 15 giorni | Bianco | 10 | Altro | 44.4 | 5|8.4 | 5|8.4 |
Loading...
Materiale | Altro | Stampa | Altro | Metodo di montaggio | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | — | Con spazio per etichette | vero | Trasparente | — |
Dentatura | — |
Configura
Proprietà di base
Colore
Larghezza(mm)
Modello
Lunghezza(mm)
Diametro cavo(mm)
Diametro anima(mm)
Tipo
Attributi opzionali