Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0830673 |
0830674 |
0830676 |
0830677 |
0830679 |
0830688 |
0830690 |
0830691 |
0830692 |
0830693 |
0830695 |
0830696 |
0830698 |
1110065 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Diametro cavo (mm) | Diametro anima (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
717.40 € | 1 | 26 giorni | Giallo | 2.4 | 25.4 | 2|5 | 2|5 | |||
1,042.60 € | 1 | 26 giorni | Giallo | 12.7 | 31.75 | 3|6 | 3|6 | |||
1,913.20 € | 1 | 26 giorni | Bianco | 2.4 | 25.4 | 2|5 | 2|5 | |||
1,813.30 € | 1 | 26 giorni | Bianco | 12.7 | 31.75 | 3|6 | 3|6 | |||
1,327.20 € | 1 | 26 giorni | Bianco | 38.1 | 63.5 | 5|14 | 5|14 | |||
13.00 € | 20 | 26 giorni | Giallo | 13 | 19 | 2|3 | 2|3 | |||
13.00 € | 20 | 26 giorni | Giallo | 25 | 25.4 | 2|5 | 2|5 | |||
13.00 € | 20 | 7 giorni | Bianco | 25 | 31.75 | 3|7.5 | 3|7.5 | |||
13.00 € | 20 | 26 giorni | Giallo | 25 | 35 | 3|7.5 | 3|7.5 | |||
13.00 € | 20 | 7 giorni | Bianco | 25 | 63.5 | 5|14 | 5|14 | |||
13.00 € | 20 | 7 giorni | Bianco | 35 | 92.25 | 8|22 | 8|22 | |||
13.00 € | 20 | 26 giorni | Giallo | 35 | 92.25 | 8|22 | 8|22 | |||
13.00 € | 20 | 26 giorni | Giallo | 25 | 140 | 11|36 | 11|36 | |||
823.20 € | 1 | 26 giorni | Bianco | 17 | 35 | 7.5|7.5 | -|- |
Loading...
Materiale | Altro | Stampa | Nessuno | Metodo di montaggio | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Modello | Etichetta adesiva | Tipo | — | Con spazio per etichette | vero |
Trasparente | — | Dentatura | — |
Configura
Proprietà di base
Colore
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Diametro cavo(mm)
Diametro anima(mm)
Tipo
Attributi opzionali