Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0831503 |
0831504 |
0831509 |
0831510 |
0831511 |
0831512 |
0831786 |
0831787 |
0831788 |
0831789 |
0831790 |
0831791 |
0831794 |
0831795 |
0831796 |
0831797 |
0831798 |
0831799 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Stampa | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Diametro cavo (mm) | Diametro anima (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.25 € | 10 | 7 giorni | Altro | Nessuno | 15 | 118 | 4.6|136 | 4.6|136 | |||
29.76 € | 10 | 7 giorni | Altro | Nessuno | 25 | 25 | 1|136 | 1|136 | |||
19.40 € | 10 | 7 giorni | Nero | Nessuno | 15 | 58 | 4.6|136 | 4.6|136 | |||
29.10 € | 10 | 7 giorni | Nero | Nessuno | 15 | 78 | 4.6|136 | 4.6|136 | |||
24.25 € | 10 | 7 giorni | Nero | Nessuno | 15 | 118 | 4.6|136 | 4.6|136 | |||
29.76 € | 10 | 7 giorni | Nero | Nessuno | 25 | 25 | 1|136 | 1|136 | |||
63.85 € | 3 | 12 giorni | Altro | Altro | 8.5 | 47 | 2.9|136 | 2.9|136 | |||
73.40 € | 3 | 12 giorni | Altro | Altro | 15 | 58 | 4.6|136 | 4.6|136 | |||
110.10 € | 2 | 12 giorni | Altro | Altro | 15 | 78 | 4.6|136 | 4.6|136 | |||
91.80 € | 2 | 12 giorni | Altro | Altro | 15 | 118 | 4.6|136 | 4.6|136 | |||
112.60 € | 2 | 12 giorni | Altro | Altro | 25 | 25 | 1|136 | 1|136 | |||
108.10 € | 2 | 12 giorni | Altro | Altro | 30 | 30 | 1|136 | 1|136 | |||
63.85 € | 3 | 12 giorni | Altro | Altro | 8.5 | 47 | 2.9|136 | 2.9|136 | |||
73.40 € | 3 | 12 giorni | Altro | Altro | 15 | 58 | 4.6|136 | 4.6|136 | |||
110.10 € | 2 | 12 giorni | Altro | Altro | 15 | 78 | 4.6|136 | 4.6|136 | |||
91.80 € | 2 | 12 giorni | Altro | Altro | 15 | 118 | 4.6|136 | 4.6|136 | |||
112.60 € | 2 | 12 giorni | Altro | Altro | 25 | 25 | 1|136 | 1|136 | |||
108.10 € | 2 | 12 giorni | Altro | Altro | 30 | 30 | 1|136 | 1|136 |
Loading...
Materiale | Alluminio | Metodo di montaggio | Altro | Modello | Forma della scheda |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | — | Con spazio per etichette | vero | Trasparente | — |
Dentatura | — |
Configura
Proprietà di base
Colore
Stampa
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Diametro cavo(mm)
Diametro anima(mm)
Tipo
Attributi opzionali