Segnacavi, UC-WMTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0828377
0828378
0828381
0828382
0828383
5775289
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Diametro cavo
(mm)
Diametro anima
(mm)

2.43 €

80 7 giorni Rosso15607|1367|136

2.43 €

80 21 giorni Arancione15607|1367|136

2.43 €

80 21 giorni Blu15607|1367|136

2.37 €

80 21 giorni Verde15607|1367|136

2.43 €

80 7 giorni Argento15607|1367|136

2.34 €

80 98 giorni Bianco505222|13622|136

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Stampa Nessuno Metodo di montaggio Altro
Modello Forma della scheda Tipo Con spazio per etichette vero
Trasparente Dentatura

Supporto tecnico