Marcatura del conduttore, UCT-WMCO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0830783
0831212
0831213
0831214
0831215
0831216
0831217
0831218
0831219
0832101
1097751
1097753
1097754
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Stampa Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Diametro cavo
(mm)
Diametro anima
(mm)

5.50 €

35 7 giorni BiancoNessuno4182.9|3.52.9|3.5

14.89 €

13 12 giorni GialloAltro4122|2.92|2.9

14.11 €

13 12 giorni GialloAltro4182|2.92|2.9

14.17 €

13 12 giorni GialloAltro4122.9|3.52.9|3.5

14.69 €

13 12 giorni GialloAltro4182.9|3.52.9|3.5

14.46 €

13 12 giorni GialloAltro4123.5|4.13.5|4.1

14.70 €

13 12 giorni GialloAltro4183.5|4.13.5|4.1

14.69 €

13 12 giorni GialloAltro4124.1|4.74.1|4.7

14.72 €

13 12 giorni GialloAltro4184.1|4.74.1|4.7

5.53 €

36 7 giorni BiancoNessuno4232|2.92|2.9

14.11 €

13 12 giorni BiancoAltro4232.9|3.52.9|3.5

11.65 €

16 12 giorni BiancoAltro4234.1|4.74.1|4.7

19.39 €

10 12 giorni BiancoAltro8236.1|6.86.1|6.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Altro Metodo di montaggio Altro Modello Forma della scheda
Tipo Con spazio per etichette vero Trasparente
Dentatura

Supporto tecnico