Tubo di marcatura, WMS-OT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1044236
1044239
1044243
1044245
1044253
1044256
1163116
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Diametro cavo
(mm)
Diametro anima
(mm)

55.70 €

4 7 giorni Bianco5300001|3.21|3.2

55.70 €

4 40 giorni Giallo5300001|3.21|3.2

69.40 €

3 40 giorni Bianco9300001.6|4.81.6|4.8

69.40 €

3 40 giorni Giallo9300001.6|4.81.6|4.8

204.30 €

1 40 giorni Bianco51200001|3.21|3.2

240.20 €

1 40 giorni Bianco91200001.6|4.81.6|4.8

178.40 €

2 40 giorni Bianco41200001|2.41|2.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Altro Stampa Nessuno Metodo di montaggio Altro
Modello Altro Tipo Con spazio per etichette vero
Trasparente Dentatura

Supporto tecnico