Collare per marcatura dei conduttori, UCT-WMS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0829951
0829952
0829953
0829954
0830199
0830200
0830202
0830203
0830204
0830205
0830207
0830208
0830209
0830210
0830212
0830213
0830214
0830215
0830217
0830218
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Stampa Larghezza
(mm)
Diametro cavo
(mm)
Diametro anima
(mm)

11.52 €

16 12 giorni BiancoAltro4.31.5|3.21.5|3.2

11.52 €

16 12 giorni GialloAltro4.31.5|3.21.5|3.2

11.52 €

16 12 giorni BiancoAltro5.52.5|4.72.5|4.7

11.52 €

16 12 giorni GialloAltro5.52.5|4.72.5|4.7

3.56 €

56 21 giorni RossoNessuno4.31.5|3.21.5|3.2

3.56 €

56 23 giorni ArancioneNessuno4.31.5|3.21.5|3.2

3.56 €

56 21 giorni BluNessuno4.31.5|3.21.5|3.2

3.56 €

56 23 giorni VerdeNessuno4.31.5|3.21.5|3.2

11.52 €

16 12 giorni RossoAltro4.31.5|3.21.5|3.2

11.52 €

16 12 giorni ArancioneAltro4.31.5|3.21.5|3.2

11.52 €

16 12 giorni BluAltro4.31.5|3.21.5|3.2

11.52 €

16 12 giorni VerdeAltro4.31.5|3.21.5|3.2

3.74 €

54 21 giorni RossoNessuno5.52.5|4.72.5|4.7

3.74 €

54 23 giorni ArancioneNessuno5.52.5|4.72.5|4.7

3.74 €

54 21 giorni BluNessuno5.52.5|4.72.5|4.7

3.74 €

54 23 giorni VerdeNessuno5.52.5|4.72.5|4.7

11.52 €

16 12 giorni RossoAltro5.52.5|4.72.5|4.7

11.52 €

16 12 giorni ArancioneAltro5.52.5|4.72.5|4.7

11.52 €

16 12 giorni BluAltro5.52.5|4.72.5|4.7

11.52 €

16 12 giorni VerdeAltro5.52.5|4.72.5|4.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Altro Metodo di montaggio Altro Modello Forma della scheda
Tipo Lunghezza(mm) 12 Con spazio per etichette vero
Trasparente Dentatura

Supporto tecnico