Segnacavi, WMTB-AL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0830524
0830525
0830804
0830805
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Diametro cavo
(mm)
Diametro anima
(mm)

5.44 €

45 7 giorni 15594.6|1364.6|136

5.79 €

45 7 giorni 15794.6|1364.6|136

4.89 €

90 7 giorni 30302.4|1362.4|136

4.75 €

90 33 giorni 8482.9|1362.9|136

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Materiale Alluminio Stampa Nessuno
Metodo di montaggio Altro Modello Altro Tipo
Con spazio per etichette vero Trasparente Dentatura

Supporto tecnico