Connettore per circuiti stampati, blocco ad innesto diretto, MVSTBU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1788648
1788703
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.75 €

50 7 giorni

21.55 €

50 22 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Cavo-cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 320
Numero di poli Tipo di contatto Perno Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|100 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 4 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Materiale della superficie di contatto Stagno
Categoria di sovratensione Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5.08 Numero di file di contatti a innesto 1 Contatti spaziatura modulare(mm) 5.08
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|2.5
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Grado di protezione (IP), montato Altro Con conduttore di protezione
Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame Contatto angolare/collegamento conduttore
Ingresso corrente nominale(A) 12

Supporto tecnico