Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2707437 |
2969401 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore alloggiamento | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Materiale della superficie di contatto | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.96 € | 50 | 7 giorni | Verde | V0 | Stagno | 3.81 | 3.81 | 8 | |||
11.72 € | 20 | 7 giorni | — | — | — | — | — | — |
Loading...
Tipo di collegamento | — | Tensione nominale(V) | — | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | — | Materiale alloggiamento | — | Rivestimento alloggiamento | — |
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Onda di tensione nominale(kV) | — | Tipo di collegamento elettrico | — |
Categoria di sovratensione | — | Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | — |
Numero di file di contatti a innesto | — | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- | Grado di protezione (IP), montato | — |
Con conduttore di protezione | — | Corpo, materiale isolante | — | Materiale contatto | — |
Contatto angolare/collegamento conduttore | — |
Configura
Proprietà di base
Colore alloggiamento
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Materiale della superficie di contatto
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali