Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1844853 |
1874085 |
1874454 |
1874483 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di esercizio (°C) | Materiale della superficie di contatto | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Tipo di bordatura | Contatti spaziatura modulare (mm) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.88 € | 300 | 47 giorni | -40|100 | Oro | 2 | 2.54 | Guaina connettori (per SMD) | 2.54 | Altro | 6 | |||
10.80 € | 50 | 44 giorni | -40|100 | Stagno | 2.6 | 3.5 | Nessuno | 3.5 | Flangia | 8 | |||
5.37 € | 50 | 7 giorni | -40|-40 | Stagno | 2.6 | 3.5 | Nessuno | 3.5 | Flangia | 8 | |||
7.84 € | 50 | 7 giorni | -40|-40 | Stagno | 2.6 | 3.5 | Nessuno | 3.5 | Flangia | 8 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Nero | Tensione nominale(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno | Tipo di serraggio | Altro |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 2.5 | Tipo di collegamento elettrico | Altro |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — |
Numero di file di contatti a innesto | 2 | Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Modello connettore | Connettore fisso |
Corpo, materiale isolante | Altro | Contatto/circuito stampato ad angolo | Altro |
Configura
Proprietà di base
Temperatura di esercizio(°C)
Materiale della superficie di contatto
Lunghezza pin(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Tipo di bordatura
Contatti spaziatura modulare(mm)
Tipo di fissaggio per circuito stampato
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali