Connettore per circuito stampato, connettore PCB, PC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1044738
1044740
1777943
1777956
1777972
1777985
1777998
1778007
1778010
1778023
1778036
1778049
1778078
1778104
1778133
1778146
1913552
1913565
1913620
1967443
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Tipo di collegamento elettrico Materiale della superficie di contatto Categoria di sovratensione Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Grado di protezione (IP), montato Contatto angolare/collegamento conduttore Ingresso corrente nominale
(A)

20.18 €

20 43 giorni -40|-40Connettore a spostamento di isolanteStagno7.627.62-|--|-16|16-|-Altro32

13.45 €

20 57 giorni -40|-40Connettore a spostamento di isolanteStagno7.627.62-|--|-16|16-|-Altro32

2.99 €

100 47 giorni -|-Collegamento a viteStagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

4.48 €

50 47 giorni -|-Collegamento a viteStagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

7.47 €

50 47 giorni -|-Collegamento a viteStagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

8.96 €

50 47 giorni -|-Collegamento a viteStagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

10.46 €

50 47 giorni -|-Collegamento a viteStagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

11.95 €

50 47 giorni -|-Collegamento a viteStagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

13.44 €

50 47 giorni -|-Collegamento a viteStagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

14.94 €

50 47 giorni -|-Collegamento a viteStagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

16.43 €

50 47 giorni -|-Collegamento a viteStagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.541

17.92 €

50 47 giorni -|-Collegamento a viteStagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5180° (orizzontale)41

4.60 €

50 7 giorni -40|100Collegamento a viteStagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Altro180° (orizzontale)41

9.09 €

50 7 giorni -40|100Collegamento a viteStagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Altro180° (orizzontale)41

13.57 €

50 37 giorni -40|100Collegamento a viteStagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Altro180° (orizzontale)41

15.06 €

50 37 giorni -40|100Collegamento a viteStagnoIII7.627.620.2|100.25|60.2|60.2|2.5Altro180° (orizzontale)41

19.34 €

25 75 giorni -40|100Collegamento a viteArgentoIII10.1610.160.75|100.5|60.75|60.75|4Altro180° (orizzontale)41

22.10 €

25 75 giorni -40|100Collegamento a viteArgentoIII10.1610.160.75|100.5|60.75|60.75|4Altro180° (orizzontale)41

19.94 €

25 75 giorni -40|100Collegamento a viteArgentoIII10.1610.160.75|100.5|60.75|60.75|4180° (orizzontale)41

22.74 €

25 96 giorni -40|100Collegamento a viteArgentoIII10.1610.160.75|160.5|160.75|160.75|6Altro180° (orizzontale)76

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 1000
Numero di poli Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Onda di tensione nominale(kV) 8
Grado di inquinamento 2 Tipo cavo collegabile Cavo tubolare Numero di file di contatti a innesto 1
Con conduttore di protezione Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame

Supporto tecnico