Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Temperatura di esercizio (°C) | Onda di tensione nominale (kV) | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Contatto/circuito stampato ad angolo | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63 € | 500 | 54 giorni | 320 | -|- | 4 | 6.8 | 5 | 5 | Altro | 12 | |||
1.05 € | 200 | 54 giorni | 320 | -|- | 4 | 6.8 | 5 | 5 | Altro | 12 | |||
1.27 € | 200 | 54 giorni | 320 | -|- | 4 | 6.8 | 5 | 5 | Altro | 12 | |||
1.69 € | 200 | 54 giorni | 320 | -|- | 4 | 6.8 | 5 | 5 | Altro | 12 | |||
0.63 € | 300 | 54 giorni | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Altro | 8 | |||
0.84 € | 250 | 7 giorni | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Altro | 8 | |||
2.11 € | 100 | 54 giorni | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Altro | 8 | |||
2.32 € | 100 | 54 giorni | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Altro | 8 | |||
2.53 € | 100 | 54 giorni | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Altro | 8 | |||
2.74 € | 100 | 54 giorni | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Altro | 8 | |||
2.95 € | 100 | 54 giorni | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Altro | 8 | |||
3.16 € | 100 | 54 giorni | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Altro | 8 | |||
3.37 € | 100 | 54 giorni | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Altro | 8 | |||
3.59 € | 100 | 54 giorni | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Altro | 8 | |||
3.80 € | 50 | 54 giorni | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Altro | 8 | |||
4.01 € | 50 | 54 giorni | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Altro | 8 | |||
4.22 € | 50 | 54 giorni | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Altro | 8 | |||
4.43 € | 50 | 54 giorni | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Altro | 8 | |||
4.64 € | 50 | 54 giorni | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Altro | 8 | |||
4.85 € | 50 | 54 giorni | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Altro | 8 | |||
5.06 € | 50 | 54 giorni | 250 | -|- | 2.5 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | Altro | 8 | |||
0.73 € | 300 | 7 giorni | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (verticale verso l'alto) | 12 | |||
0.85 € | 300 | 7 giorni | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (verticale verso l'alto) | 12 | |||
0.97 € | 200 | 7 giorni | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (verticale verso l'alto) | 12 | |||
1.09 € | 200 | 7 giorni | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (verticale verso l'alto) | 12 | |||
1.33 € | 200 | 7 giorni | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (verticale verso l'alto) | 12 | |||
1.58 € | 150 | 7 giorni | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (verticale verso l'alto) | 12 | |||
1.70 € | 150 | 19 giorni | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (verticale verso l'alto) | 12 | |||
1.82 € | 150 | 7 giorni | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (verticale verso l'alto) | 12 | |||
2.06 € | 100 | 19 giorni | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (verticale verso l'alto) | 12 | |||
2.18 € | 100 | 19 giorni | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (verticale verso l'alto) | 12 | |||
2.30 € | 100 | 19 giorni | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (verticale verso l'alto) | 12 | |||
2.54 € | 100 | 19 giorni | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (verticale verso l'alto) | 12 | |||
2.67 € | 100 | 19 giorni | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (verticale verso l'alto) | 12 | |||
2.79 € | 100 | 7 giorni | 320 | -40|100 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 90° (verticale verso l'alto) | 12 | |||
0.48 € | 500 | 7 giorni | 250 | -40|100 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
0.85 € | 300 | 7 giorni | 250 | -40|100 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
0.97 € | 200 | 7 giorni | 250 | -40|100 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
1.09 € | 200 | 7 giorni | 250 | -40|100 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
1.58 € | 150 | 7 giorni | 250 | -40|100 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
1.82 € | 150 | 7 giorni | 250 | -40|100 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
2.06 € | 100 | 19 giorni | 250 | -40|100 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
2.18 € | 100 | 19 giorni | 250 | -40|100 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
2.30 € | 100 | 19 giorni | 250 | -40|-40 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
2.42 € | 100 | 19 giorni | 250 | -40|-40 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
2.54 € | 100 | 19 giorni | 250 | -40|-40 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
2.67 € | 100 | 19 giorni | 250 | -40|-40 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
2.79 € | 100 | 19 giorni | 250 | -40|100 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (verticale verso l'alto) | 8 | |||
2.91 € | 100 | 7 giorni | 250 | -40|100 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (verticale verso l'alto) | 8 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Nero | Numero di poli | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Perno | Tipo di serraggio | Altro | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro |
Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — | Numero di file di contatti a innesto | 1 |
Tipo di bordatura | Nessuno | Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Modello connettore | Connettore fisso |
Corpo, materiale isolante | Altro | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Altro |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Temperatura di esercizio(°C)
Onda di tensione nominale(kV)
Lunghezza pin(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Contatto/circuito stampato ad angolo
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali