Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Categoria di sovratensione | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.02 € | 50 | 26 giorni | — | 5.08 | 5.08 | -|- | 16 | |||
5.21 € | 50 | 26 giorni | III | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 12 | |||
8.10 € | 50 | 26 giorni | III | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 12 | |||
9.55 € | 50 | 26 giorni | III | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 12 | |||
10.28 € | 50 | 26 giorni | III | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 12 | |||
11.00 € | 50 | 26 giorni | III | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 12 | |||
12.45 € | 50 | 26 giorni | III | 5.08 | 5.08 | 0.2|2.5 | 12 | |||
6.53 € | 50 | 7 giorni | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
7.25 € | 50 | 7 giorni | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
7.98 € | 50 | 26 giorni | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
10.88 € | 50 | 26 giorni | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
12.32 € | 50 | 26 giorni | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
13.05 € | 50 | 26 giorni | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
13.77 € | 50 | 7 giorni | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
3.76 € | 50 | 26 giorni | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
5.21 € | 50 | 26 giorni | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
5.93 € | 50 | 7 giorni | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
6.65 € | 50 | 26 giorni | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
7.38 € | 50 | 26 giorni | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
8.10 € | 50 | 26 giorni | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
8.83 € | 50 | 7 giorni | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
9.55 € | 50 | 26 giorni | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
10.28 € | 50 | 26 giorni | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
11.00 € | 50 | 26 giorni | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
11.72 € | 50 | 26 giorni | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 | |||
12.45 € | 50 | 26 giorni | III | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 12 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro |
Rivestimento alloggiamento | — | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Onda di tensione nominale(kV) | 4 | Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno |
Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare | Numero di file di contatti a innesto | 1 |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|2.5 |
Grado di protezione (IP), montato | Altro | Con conduttore di protezione | — | Corpo, materiale isolante | Altro |
Materiale contatto | Rame | Contatto angolare/collegamento conduttore | 180° (orizzontale) |
Configura
Proprietà di base
Categoria di sovratensione
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali