Ciabatta, PSTD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2202992

Codice componente
2202992
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.22 €

100 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Colore alloggiamento Tensione nominale(V)
Numero di poli Tipo di contatto Temperatura di esercizio(°C) -|-
Tipo di serraggio Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV)
Tipo di collegamento elettrico Materiale della superficie di contatto Categoria di sovratensione
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) Numero di file di contatti a innesto Tipo di bordatura
Idoneo per spessore PCB(mm) Contatti spaziatura modulare(mm) Modello connettore
Corpo, materiale isolante Contatto/circuito stampato ad angolo Tipo di fissaggio per circuito stampato
Ingresso corrente nominale(A)

Si trova sulla pagina di Ciabatta, PSTD, il codice articolo è il seguente: 2202992.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2202992.

Supporto tecnico