Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1402410
Metodo di montaggio | — | Larghezza(mm) | 14 | Altezza(mm) | 14.6 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | — | Meccanismo di blocco | — | Tensione nominale(V) | 72 |
Numero di ingressi del condotto | — | Versione EMC | — | Numero di poli | — |
Tipo di contatto | — | Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | — |
Temperatura ambiente(°C) | -10|60 | Temperatura di esercizio(°C) | -10|60 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Onda di tensione nominale(kV) | — | Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Altro |
Resilienza agli impatti | — | Con guarnizione | — | Categoria di sovratensione | — |
Grado di inquinamento | — | Numero di file di contatti a innesto | — | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- |
Grado di protezione (IP), montato | IP20 | Con conduttore di protezione | falso | Corpo, materiale isolante | — |
Materiale contatto | Altre leghe di rame | Posizione cavo di alimentazione | — | Ingresso corrente nominale(A) | — |
Si trova sulla pagina di Connettore RJ45, VS-VARAN, il codice articolo è il seguente: 1402410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1402410.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali