Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2202545
Tipo di collegamento | — | Colore alloggiamento | — | Tensione nominale(V) | — |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | — | Materiale alloggiamento | — |
Rivestimento alloggiamento | — | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | — |
Onda di tensione nominale(kV) | — | Tipo di collegamento elettrico | — | Materiale della superficie di contatto | — |
Categoria di sovratensione | — | Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | — |
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 2.54 | Numero di file di contatti a innesto | — | Contatti spaziatura modulare(mm) | 2.54 |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | -|- |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- | Grado di protezione (IP), montato | — | Con conduttore di protezione | — |
Corpo, materiale isolante | — | Materiale contatto | — | Contatto angolare/collegamento conduttore | — |
Ingresso corrente nominale(A) | — |
Si trova sulla pagina di Spina, connettore bus, HBUS 107, il codice articolo è il seguente: 2202545.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2202545.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali