Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Bus | Materiale alloggiamento | Altro |
Rivestimento alloggiamento | — | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Onda di tensione nominale(kV) | 2.5 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Materiale della superficie di contatto | Stagno |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | Cavo tubolare |
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 3.5 | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Contatti spaziatura modulare(mm) | 3.5 |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.14|1.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|1.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.14|1.5 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.08|0.5 | Grado di protezione (IP), montato | Altro | Con conduttore di protezione | — |
Corpo, materiale isolante | Altro | Materiale contatto | Rame | Contatto angolare/collegamento conduttore | 90° (verticale verso l'alto) |
Ingresso corrente nominale(A) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali