Collettore PCB, SMC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1827473
1827499
1827512
1827538
1827541
1827554
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.25 €

100 7 giorni

4.14 €

50 7 giorni

5.04 €

50 47 giorni

5.94 €

50 47 giorni

6.39 €

50 47 giorni

6.84 €

50 47 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 160
Numero di poli Tipo di contatto Perno Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Altro Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Onda di tensione nominale(kV) 2.5
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) 3.4
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 3.81 Numero di file di contatti a innesto 1 Tipo di bordatura Nessuno
Idoneo per spessore PCB(mm) Contatti spaziatura modulare(mm) 3.81 Modello connettore Connettore fisso
Corpo, materiale isolante Altro Contatto/circuito stampato ad angolo 45°/135° (inclinazione verso il basso) Tipo di fissaggio per circuito stampato Flangia
Ingresso corrente nominale(A) 8

Supporto tecnico