Connettore per circuito stampato, connettore PCB, GMVSTBW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1737880
1737903
1810007
1810010
1810023
1810036
1810049
1810052
1810065
1810078
1810081
1810094
1810104
1848041
1848054
1848067
1848083
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Contatti spaziatura modulare
(mm)
Grado di protezione (IP), montato

10.28 €

50 43 giorni 630-40|1007.57.5Altro

12.56 €

50 43 giorni 630-40|1007.57.5Altro

2.87 €

100 43 giorni 352-|-7.627.62

4.24 €

50 43 giorni 352-|-7.627.62

5.61 €

50 43 giorni 352-|-7.627.62

6.98 €

50 43 giorni 352-|-7.627.62

8.35 €

50 43 giorni 352-|-7.627.62

9.72 €

50 43 giorni 352-|-7.627.62

11.09 €

50 43 giorni 352-|-7.627.62

12.46 €

50 43 giorni 352-|-7.627.62

13.83 €

50 43 giorni 352-|-7.627.62

15.19 €

50 43 giorni 352-|-7.627.62

16.56 €

50 43 giorni 352-|-7.627.62

8.12 €

50 7 giorni 630-40|1007.627.62Altro

9.26 €

50 43 giorni 630-40|1007.627.62Altro

10.40 €

50 43 giorni 630-40|1007.627.62Altro

12.68 €

50 43 giorni 630-40|1007.627.62Altro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Colore alloggiamento Verde Numero di poli
Tipo di contatto Bus Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Onda di tensione nominale(kV) 6 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite
Materiale della superficie di contatto Stagno Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2
Tipo cavo collegabile Cavo tubolare Numero di file di contatti a innesto 1 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|2.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|2.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|1
Con conduttore di protezione Corpo, materiale isolante Altro Materiale contatto Rame
Contatto angolare/collegamento conduttore 270° (verticale verso il basso) Ingresso corrente nominale(A) 12

Supporto tecnico