Connettore per circuito stampato, collettore PCB, PC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1054546
1054547
1054548
1717019
1717021
1717025
1717027
1717035
1717036
1717043
1720547
1720725
1720738
1720741
1720754
1720767
1720770
1720783
1720877
1720880
1721012
1721025
1721041
1721054
1721070
1721083
1721096
1721106
1721119
1892039
1892042
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore alloggiamento Temperatura di esercizio
(°C)
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Categoria di sovratensione Lunghezza pin
(mm)
Corpo, materiale isolante Contatto/circuito stampato ad angolo Tipo di fissaggio per circuito stampato Ingresso corrente nominale
(A)

1.80 €

150 70 giorni Verde-40|-40AltroIII2.6AltroAltro41

2.70 €

100 70 giorni Verde-40|-40Altro2.6Altro41

3.59 €

100 70 giorni Verde-40|-40Altro2.6Altro41

4.49 €

50 70 giorni Nero-40|-40Altro2.641

5.39 €

50 70 giorni Nero-40|-40Altro2.6Altro41

2.21 €

100 70 giorni Nero-40|-402.6AltroFlangia41

3.11 €

100 70 giorni Nero-40|-402.6AltroFlangia41

4.01 €

50 70 giorni Nero-40|-402.6Flangia41

4.91 €

50 70 giorni Nero-40|-402.6Flangia41

5.81 €

50 70 giorni Nero-40|-402.6AltroFlangia41

9.66 €

50 19 giorni Verde-40|100AltroIII5AltroAltroAltro41

5.79 €

50 19 giorni Verde-40|100AltroIII4.2AltroAltroAltro41

6.76 €

50 19 giorni Verde-40|100AltroIII4.2AltroAltroAltro41

7.73 €

50 19 giorni Verde-40|100AltroIII4.2AltroAltroAltro41

8.69 €

50 19 giorni Verde-40|100AltroIII4.2AltroAltroAltro41

9.66 €

50 19 giorni Verde-40|100AltroIII4.2AltroAltroAltro41

10.62 €

50 19 giorni Verde-40|100AltroIII4.2AltroAltroAltro41

11.59 €

50 19 giorni Verde-40|100AltroIII4.2AltroAltroAltro41

9.96 €

50 19 giorni Verde-40|100AltroIII5AltroAltroFlangia41

10.93 €

50 19 giorni Verde-40|100AltroIII5AltroAltroFlangia41

2.23 €

100 7 giorni Verde-|-AltroIII4.2AltroAltroFlangia41

3.20 €

100 7 giorni Verde-|-AltroIII4.2AltroAltroFlangia41

5.13 €

50 7 giorni Verde-|-AltroIII4.2AltroAltroFlangia41

6.10 €

50 19 giorni Verde-|-AltroIII4.2AltroAltroFlangia41

8.03 €

50 19 giorni Verde-|-AltroIII4.2AltroAltroFlangia41

9.00 €

50 7 giorni Verde-|-AltroIII4.2AltroAltroFlangia41

9.96 €

50 19 giorni Verde-|-AltroIII4.2AltroAltroFlangia41

10.93 €

50 19 giorni Verde-|-AltroIII4.2AltroFlangia41

11.89 €

50 19 giorni Verde-|-AltroIII4.2AltroAltroFlangia41

4.83 €

50 19 giorni Verde-|-III4.26AltroAltroAltro20

5.79 €

50 19 giorni Verde-|-III4.26AltroAltroAltro20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Da scheda stampata a cavo Tensione nominale(V) 630 Numero di poli
Tipo di contatto Perno Tipo di serraggio Altro Onda di tensione nominale(kV) 6
Tipo di collegamento elettrico Altro Materiale della superficie di contatto Stagno Grado di inquinamento 2
Diametro perno di collegamento(mm) Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 7.62 Numero di file di contatti a innesto 1
Tipo di bordatura Nessuno Idoneo per spessore PCB(mm) Contatti spaziatura modulare(mm) 7.62
Modello connettore Connettore fisso

Supporto tecnico