Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Bus | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 |
Tipo di serraggio | Altro | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 8 |
Tipo di collegamento elettrico | Altro | Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — | Lunghezza pin(mm) | 4.6 |
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 15 | Numero di file di contatti a innesto | 1 | Tipo di bordatura | Nessuno |
Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Contatti spaziatura modulare(mm) | 15 | Modello connettore | Connettore fisso |
Corpo, materiale isolante | Altro | Contatto/circuito stampato ad angolo | 90° (verticale verso l'alto) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Flangia |
Ingresso corrente nominale(A) | 125 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali