Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1842157 |
1846519 |
1846535 |
1846551 |
1846564 |
1846580 |
1846593 |
1846603 |
1846616 |
1877614 |
1877711 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05 € | 50 | 33 giorni | Altro | 5.08 | 5.08 | |||
3.05 € | 100 | 25 giorni | Altro | 5 | 5 | |||
5.49 € | 50 | 37 giorni | Altro | 5 | 5 | |||
7.94 € | 50 | 37 giorni | Altro | 5 | 5 | |||
9.16 € | 50 | 40 giorni | Altro | 5 | 5 | |||
11.60 € | 50 | 40 giorni | Altro | 5 | 5 | |||
12.82 € | 50 | 40 giorni | Altro | 5 | 5 | |||
14.05 € | 50 | 43 giorni | Altro | 5 | 5 | |||
15.27 € | 50 | 40 giorni | Altro | 5 | 5 | |||
3.05 € | 100 | 33 giorni | — | 5.08 | 5.08 | |||
3.05 € | 100 | 25 giorni | Altro | 5 | 5 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 |
Tipo di serraggio | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 4 | Tipo di collegamento elettrico | Altro |
Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 |
Diametro perno di collegamento(mm) | — | Lunghezza pin(mm) | 3.2 | Numero di file di contatti a innesto | 2 |
Tipo di bordatura | Nessuno | Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Modello connettore | Connettore fisso |
Corpo, materiale isolante | Altro | Contatto/circuito stampato ad angolo | Altro | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Altro |
Ingresso corrente nominale(A) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali