Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1766495 |
1766505 |
1766521 |
1766534 |
1766547 |
1766550 |
1766657 |
1767119 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di esercizio (°C) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Contatti spaziatura modulare (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.84 € | 100 | 40 giorni | -40|100 | 7.5 | 7.5 | |||
2.14 € | 100 | 40 giorni | -40|100 | 7.5 | 7.5 | |||
2.75 € | 100 | 40 giorni | -40|100 | 7.5 | 7.5 | |||
3.05 € | 100 | 40 giorni | -40|100 | 7.5 | 7.5 | |||
3.36 € | 100 | 40 giorni | -40|100 | 7.5 | 7.5 | |||
3.66 € | 50 | 40 giorni | -40|100 | 7.5 | 7.5 | |||
3.36 € | 100 | 40 giorni | -|- | 7.62 | 7.62 | |||
3.66 € | 50 | 40 giorni | -|- | 7.62 | 7.62 |
Loading...
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Perno | Tipo di serraggio | Altro |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Onda di tensione nominale(kV) | 6 | Tipo di collegamento elettrico | Altro |
Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 2 |
Diametro perno di collegamento(mm) | — | Lunghezza pin(mm) | 3.9 | Numero di file di contatti a innesto | 1 |
Tipo di bordatura | Nessuno | Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Modello connettore | Connettore fisso |
Corpo, materiale isolante | Altro | Contatto/circuito stampato ad angolo | 90° (verticale verso l'alto) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Altro |
Ingresso corrente nominale(A) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Temperatura di esercizio(°C)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Contatti spaziatura modulare(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali