Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1714765
Tipo di collegamento | Da scheda stampata a cavo | Colore alloggiamento | Altro | Tensione nominale(V) | — |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | Bus | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
Tipo di serraggio | — | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | — | Onda di tensione nominale(kV) | — |
Tipo di collegamento elettrico | — | Materiale della superficie di contatto | Stagno | Categoria di sovratensione | — |
Grado di inquinamento | 2 | Diametro perno di collegamento(mm) | — | Lunghezza pin(mm) | — |
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 6.35 | Numero di file di contatti a innesto | 2 | Tipo di bordatura | — |
Idoneo per spessore PCB(mm) | — | Contatti spaziatura modulare(mm) | 6.35 | Modello connettore | Connettore libero |
Corpo, materiale isolante | — | Contatto/circuito stampato ad angolo | — | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Flangia |
Ingresso corrente nominale(A) | — |
Si trova sulla pagina di Connettore PCB, collettore PCB, FRONT-FMC, il codice articolo è il seguente: 1714765.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1714765.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali